Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met oranje led-verlichtingselement 230 V~ serieschakelaar
Serieschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Serieschakelaar
Art.nr. 0145 00
0145 00
39,02 EUR
EAN 4010337041801
VE 10
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
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Serieschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipcontroleschakelaar met led voor serieschakelaar-functie

Art.nr. 0145 00

PDF, 15 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads