Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Wisselschakelaar 2-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0128 66
0128 66
58,52 EUR
EAN 4010337128663
VE 1
PS 13
antraciet
Art.nr. 0128 67
0128 67
63,02 EUR
EAN 4010337128670
VE 1
PS 13
kleur aluminium
Art.nr. 0128 65
0128 65
63,02 EUR
EAN 4010337128656
VE 1
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Met bedieningsfunctie in reliëf.
  • Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012866

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012866

IFC, 54 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 Schakelen en drukken Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Wisselschakelaar 2-voudig