Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Wisselschakelaar 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0128 01
0128 01
49,99 EUR
EAN 4010337128014
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0128 03
0128 03
49,99 EUR
EAN 4010337128038
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0128 27
0128 27
49,99 EUR
EAN 4010337128274
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0128 28
0128 28
50,89 EUR
EAN 4010337128281
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0128 26
0128 26
54,78 EUR
EAN 4010337128267
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0128 005
0128 005
54,78 EUR
EAN 4010337038030
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0128 015
0128 015
54,78 EUR
EAN 4010337077176
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0128 600
0128 600
63,65 EUR
EAN 4010337021797
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012826

RFA, 628 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012826

IFC, 28 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira System 55 Schakelen en drukken Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Wisselschakelaar 2-voudig