Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Kruisschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0127 01
0127 01
35,35 EUR
EAN 4010337127017
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0127 03
0127 03
35,35 EUR
EAN 4010337127031
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0127 27
0127 27
35,35 EUR
EAN 4010337127277
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0127 28
0127 28
36,18 EUR
EAN 4010337127284
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0127 26
0127 26
40,13 EUR
EAN 4010337127260
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0127 005
0127 005
40,13 EUR
EAN 4010337037989
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0127 015
0127 015
40,13 EUR
EAN 4010337077169
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0127 600
0127 600
48,97 EUR
EAN 4010337021759
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira System 55 Schakelen en drukken Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip Kruisschakelaar