Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1

zuiver wit
21,78 EUR
Art.nr. 0126 40
492009
EAN 4010337126409
VE 1/5
PS 01

grijs
21,88 EUR
Art.nr. 0126 42
492728
EAN 4010337126423
VE 1/5
PS 11

rood
21,88 EUR
Art.nr. 0126 43
493080
EAN 4010337126430
VE 1/5
PS 11

blauw
21,88 EUR
Art.nr. 0126 46
494161
EAN 4010337126461
VE 1/5
PS 11

zwart
21,88 EUR
Art.nr. 0126 47
494716
EAN 4010337126478
VE 1/5
PS 11

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Optioneel reserveonderdeel

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een controleschakelaar gebruiken.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.