Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0126 01
0126 01
22,11 EUR
EAN 4010337126010
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0126 03
0126 03
22,11 EUR
EAN 4010337126034
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0126 27
0126 27
22,11 EUR
EAN 4010337126270
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0126 28
0126 28
22,68 EUR
EAN 4010337126287
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0126 26
0126 26
26,73 EUR
EAN 4010337126263
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0126 005
0126 005
26,73 EUR
EAN 4010337037965
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0126 015
0126 015
26,73 EUR
EAN 4010337077145
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0126 600
0126 600
35,41 EUR
EAN 4010337021742
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira System 55 Schakelen en drukken Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip Universele uit-wisselschakelaar