Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0126 01
0126 01
22,11 EUR
EAN 4010337126010
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0126 03
0126 03
22,11 EUR
EAN 4010337126034
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0126 27
0126 27
22,11 EUR
EAN 4010337126270
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0126 28
0126 28
22,68 EUR
EAN 4010337126287
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0126 26
0126 26
26,73 EUR
EAN 4010337126263
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0126 005
0126 005
26,73 EUR
EAN 4010337037965
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0126 015
0126 015
26,73 EUR
EAN 4010337077145
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0126 600
0126 600
35,41 EUR
EAN 4010337021742
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012601

RFA, 628 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012601

IFC, 28 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira System 55 Schakelen en drukken Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip Universele uit-wisselschakelaar