Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Schakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0122 40
0122 40
61,43 EUR
EAN 4010337122401
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0122 42
0122 42
61,78 EUR
EAN 4010337122425
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0122 43
0122 43
61,78 EUR
EAN 4010337122432
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0122 46
0122 46
61,78 EUR
EAN 4010337122463
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0122 47
0122 47
61,78 EUR
EAN 4010337122470
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Glimlampelement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads