Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Uitschakelaar 2-polig


zuiver wit
43,23 EUR
Art. nr. 0122 40
492033
EAN 4010337122401
VE 1/5
PS 01

grijs
43,48 EUR
Art. nr. 0122 42
492751
EAN 4010337122425
VE 1/5
PS 11

rood
43,48 EUR
Art. nr. 0122 43
493114
EAN 4010337122432
VE 1/5
PS 11

blauw
43,48 EUR
Art. nr. 0122 46
494195
EAN 4010337122463
VE 1/5
PS 11

zwart
43,48 EUR
Art. nr. 0122 47
494740
EAN 4010337122470
VE 1/5
PS 11

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • Glimlampenelement 230 V~, 1,5 mA is bij levering inbegrepen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.