Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 0116 10
0116 10
39,05 EUR
EAN 4010337116103
VE 1
PS 13
zuiver wit
Art.nr. 0116 11
0116 11
39,05 EUR
EAN 4010337116110
VE 1
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2024. Of zolang de voorraad strekt.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met glimlampelement.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.
  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads