Basiselement antennecontactdoos (UD2415ST)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0042 00
0042 00
42,99 EUR
EAN 4010337042006
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
  • 2-voudige doorvoercontactdoos met stekkertechnologie.
  • IEC-stekker voor ultrakortegolf (radio) en DVB-T/T2.
  • IEC-aansluiting voor DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang en bidirectionele circulatie tussen ingang en uitgang met overbrugging van de gelijkspanning.
  • De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
  • Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens

TV-frequentieband
Frequentiebereik:
5 tot 862 MHz
Ontkoppeling:
> 40 dB
Doorgangsdemping:
1,2 dB
Demping: R/TV-stekker:
13 dB

SAT-frequentieband
Frequentiebereik:
950 tot 2400 MHz
Ontkoppeling:
> 35 dB
Doorgangsdemping:
2 dB
Demping: SAT-stekker:
14 dB

Inbouwdiepte:
27 mm

Aanwijzingen

  • Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004200

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004200

IFC, 15 Kb

Downloaden


Basiselement antennecontactdoos (UD2415ST)
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 0042 00

PDF, 1.803 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads