Basiselement antennecontactdoos (GEDU 10)

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0041 00
0041 00
42,99 EUR
EAN 4010337041009
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
  • 2-voudige doorvoercontactdoos met stekkertechnologie.
  • IEC-stekker voor ultrakortegolf (radio) en DVB-T/T2.
  • IEC-aansluiting voor DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang en bidirectionele circulatie tussen ingang en uitgang met overbrugging van de gelijkspanning.
  • De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
  • Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens

TV-frequentieband
Frequentiebereik:
5 tot 862 MHz
Ontkoppeling:
> 25 dB
Doorgangsdemping:
3,5 dB
Demping: R/TV-stekker:
8,5 dB

SAT-frequentieband
Frequentiebereik:
950 tot 2400 MHz
Ontkoppeling:
> 20 dB
Doorgangsdemping:
5 dB
Demping: SAT-stekker:
10 dB

Inbouwdiepte:
27 mm

Aanwijzingen

  • Voor afsluiting van een hoofdleiding zonder reflectie, in te zetten in de laatste antennecontactdoos.
  • Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004100

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004100

IFC, 15 Kb

Downloaden


Antennecontactdoos (GEDU 10 / 15 / 20)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 112 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads