Adapter voor kabelinvoer voor buis Ø 20 mm

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Zuiver wit glanzend
Art.nr. 0011 053
0011 053
5,15 EUR
EAN 4010337045786
VE 5
PS 01
Zwart glanzend
Art.nr. 0011 055
0011 055
5,15 EUR
EAN 4010337045885
VE 5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Wat kleur betreft passende installatiebuizen in zuiver wit glanzend en zwart glanzend van diverse fabrikanten zijn verkrijgbaar bij de groothandel.Bijvoorbeeld:Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KGuitvoering zuiver wit glanzend (vergelijkbaar met RAL 9010)- kunststofbuis M20, artikelnr. 22520120- klem M20, artikelnr. 22572020uitvoering zwart glanzend (vergelijkbaar met RAL 9005)- kunststof buis M20, artikelnr. 22610020- klem M20, artikelnr. 22571020

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads