Basiselement S3000 relais-schakelb.el. pot.vrij [540700] System 3000 relais-schakelbasiselement potentiaalvrij Gira One Kenmerken: - Schakelen van verlichting en eenfasige motoren. - Aansturing van elektrische vloerverwarmingssystemen en thermische regelaandrijvingen in combinatie met een kamerthermostaat-opzetstuk. - Schakelen van afwijkende spanningspotentialen of buitengeleiders via het potentiaalvrije contact. - Aansluiten van neveneenheden mogelijk. - Automatische lastuitschakeling. Nalooptijden in vijf standen verstelbaar, niet natriggerbaar. - Testbedrijf voor functiecontrole. - Bedrijf met nulleideraansluiting. Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX - Schakelactuatorkanaal 1-voudig. - Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig. - Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk. - Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk. - Functieselectie van het basiselement: maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk. - De combinatie van de opzetstukken 5393xx en 5394xx is pas vanaf I05 (index) mogelijk. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Schakelstroom bij 35 °C - ohms: 16 A (AC1) Schakelstroom - Fluorescentielampen: 4 AX Stand-by: 0,1 tot 0,5 W Aansluitvermogen bij 35 °C - HV-ledlampen: typ. 400 W - Spaarlamp: typ. 400 W - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2000 W - Tronic-trafo's: 1500 W - Inductieve trafo's: 1000 VA - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA Capacitieve belasting: 920 VA (115 µF) Nalooptijd: zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min Inbouwdiepte: 24 mm Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 35 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Fabricaat: Gira Art. nr. 5407 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 94,80 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx