Accessoires condensatiesensor [506900] condensatiesensor Gira KNX systeem Kenmerken: - Detectie van condenswatervorming. - Aansluiting op geschikte verwerkingseenheid (zie toebehoren). - Montage op koelmiddelleiding. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 3,3 V tot 5 V SELV Stroomverbruik: typ. 0,5 mA Aansluitleiding: 2 m Beschermingsklasse: III Beschermeringssoort: IP67 Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +50 °C Fabricaat: Gira Art. nr. 5069 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 99,68 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx