KNX RF tastsens. 1-v [510100] RF tastsensor 1-voudig voor KNX System 55 inbedrijfstellingswip Gira KNX RF De RF tastsensoren voor KNX verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën. Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en scène-neveneenheden). Kenmerken: - Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via tweekleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke drukknop door 2-traps weergavefunctie. - Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten. - Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar. - Aan wanden kan de tastsensor met schroeven worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgelijmd. - Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer). - Batterijgevoed apparaat. Functie "schakelen" - Wip- of toetsfunctie. - Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie). Functie "dimmen" - Wipfunctie. - Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT). Functie "jaloezie" - Wipfunctie. - Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM). - Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar. Functies "waardegever" en "scène-neveneenheid" - Wipfunctie. - Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100% of scènenummer). - Bij scène-neveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk. Technische gegevens: KNX medium: RF1.R Inbedrijfstellingsmodus: S-modus Nominale spanning: DC 3 V Batterijen: 1x CR 2450N Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Radiofrequentie: 868,3 MHz Zendvermogen: Max. 20 mW Bereik (vrije veld): ca. 100 m Batterij - Type: CR 2450N - UN-nummer: 3091 Aanwijzingen: - Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen. - De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld. - Bij gebruik van wippensets en/of afdekramen kan het bereik nadelig worden beïnvloed. Levering: - Batterijen zijn bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5101 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 148,30 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx