Oproepsys. 834 Plus dr.l.set medaillon [593700] Draadloze set voor oproepsysteem 834 Plus medaillon Oproepsystemen Kenmerken: - De draadloze sets bestaan uit een ontvanger en een mobiele zender voor het activeren van een oproep. - De ontvanger wordt aangesloten op een apparaat met hulpsteekcontact. - Er kunnen max. 10 zenders aan een ontvanger worden toegewezen. - De draadloze set bestaat uit een ontvanger met stekker RJ45, geschikt voor aansluiting op een hulpsteekcontact. - Op de mobiele zender, die in de vorm van een medaillon aan een band om de nek kan worden gedragen, kan een oproep worden geactiveerd. Technische gegevens: Ontvanger - Nominale spanning: 12 - 24 V - Stroomverbruik: 35 mA - Aantal draadloze zenders: max. 10 Zenders - Voeding: DC 3 V - Batterij: 1 x lithiumcel CR 2032 - Radiofrequentie: 868,3 MHz Aanwijzingen: - Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen. Levering: - Batterijen zijn bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5937 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 568,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx