KNX Secure schakelact. 1-v 16 A IB [506100] KNX schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig Gira KNX systeem inbouw Kenmerken: Ingangen - De ingangen 1 en 2 werken afhankelijk van de ETS-parameterinstelling in de toepassing voor schakelaar, drukcontact of contacten ofwel intern op de relaisuitgang of gescheiden op de KNX. Ingang 3 werkt altijd op de KNX. - Functies voor de ingangen bij werking op de KNX (schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, thermostaatneveneenheid, geen functie). - Schakelen: commando bij sluiten en openen van het contact instelbaar (geen reactie, AAN, UIT, OM). - Dimmen: dimmen van lichtsterkte en/of kleurtemperatuur. commando bij sluiten van het contact, tijd tussen schakelen en dimmen, dimmen in verschillende niveaus, telegramherhaling bij lang signaal aan de ingang en zenden van een stoptelegram aan het einde van het dimproces configureerbaar. - Jaloezie: commando bij sluiten van het contact en bedieningsconcept instelbaar. tijden voor kort en lang signaal aan de ingang en lamellenverstelling aanpasbaar. - Waardegever: werkwijze als 1-byte-, 2-byte-, 3-byte- of 6-byte-waardegever incl. kleurtemperatuur- en kleurwaardegever mogelijk. individueel configureerbare waarden. optioneel is een waardeverstelling bij lang signaal aan de ingang mogelijk (niet bij 6-byte-waardegever). - Scèneneveneenheid: werkwijze (zonder of met geheugenfunctie) en het scènenummer instelbaar. - Tweekanaalsbediening: bij het sluiten van het contact aan de ingang kunnen tot twee telegrammen op de KNX worden uitgezonden. bedieningsconcept instelbaar (alleen kanaal 1 of kanaal 2 / beide kanalen). de werkwijze van de kanalen (1-bit, 1-byte, 2-byte, 3-byte, 6-byte) is apart configureerbaar. - Thermostaatneveneenheid: werkwijze (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving instelwaarde) configureerbaar. - vergrendelen van alle of enkele ingangen via een 1-bit-object mogelijk. polariteit van het vergrendelobject, gedrag aan het begin en einde van het vergrendelen en gedrag tijdens een actieve vergrendeling instelbaar. Logische functies - Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies. - Logische gate (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen). - 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden. - Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject. - Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen. - Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsgegevensindelingen. Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden. - De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actuator of andere busapparaten verwerken. - Schakelen van elektrische verbruikers via een relaiscontact. - Apparaat beschikt over drie ingangen met een gemeenschappelijk referentiepotentiaal. - Inlezen van schakeltoestanden van installatieschakelaars of -drukcontacten en andere potentiaalvrije contacten aan de ingangen 1 tot 3. - Signaalverwerking van condens- en lekkagesensoren (zie accessoires) aan de ingangen 1 tot 3. - Registreren van temperatuurwaarden via externe voelers (zie accessoires) aan ingang 3. - Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische handelingen. - Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure worden vertraagd. - Bistabiel relais. Schakelfuncties - Gebruik als maak- of verbreekcontact. - Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 schakelobjecten (AAN, UIT, continu AAN, continu UIT). - Retourmelding schakelen: actieve of passieve retourmeldingsfunctie. - Reactie bij uitval en/of herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar. - Logische koppelingsfunctie. - Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar. - Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie. - Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf). - Opname in lichtscènes mogelijk: Max. 64 interne scènes instelbaar. - Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding. - Uitgebreid opvragen van scènes (toggelen van scènes). - Bedrijfsurenteller activeerbaar. - Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met veiligheidsstand. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Aansluitingen - KNX: Aansluitklemmen aan stuurleiding - Ingangen: Aansluitklemmen aan stuurleiding - Belasting: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Ingangen - Aantal: 3 Type ingang: potentiaalvrij Controlespanning - Ingangen neveneenheid: ca. 5 V Totale lengte - Leiding neveneenheid: max. 10 m Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Nominale spanning - KNX: DC 21 tot 32 V SELV Schakelvermogen: AC 250 V, 16 AX Maximale inschakelstroom: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Aansluitvermogen - Ohmse belasting: 2500 W - Capacitieve belasting: 16 A, max. 140 µF - Motoren (jaloezie of ventilator): 1380 W - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2300 W - HV-ledlampen: typ. 400 W - gewikkelde trafo: 1200 VA - Tronic-trafo: 1500 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1000 VA - TL-lampen, duoschakeling: 2300 VA - TL-lampen, parallel gecompenseerd: 1160 VA Aanwijzingen: - - Compatibel met KNX Data Secure. - Snelle download van de applicatie (Long Frame Support). - - Levering: - KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: B x h x d: 48 x 50 x 28 Fabricaat: Gira Art. nr. 5061 00 inbouw Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 110,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx