System 55 z.wit ledlicht OB-beh. [106703] Verlichtingselement voor opbouwbehuizing Gira Standard 55 zuiver wit glanzend Kenmerken: - De witte led's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Opgenomen vermogen: 0,05 W / 1,65 mA Lichtsterkte: 0,2 cd Omgevingstemperatuur: -15 °C tot +40°C Fabricaat: Gira Art. nr. 1067 03 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 22,50 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx