Basiselement RTR 230 V maakc. ctrl.l. VVW [247400] Basiselement kamerthermostaat 230 V~/10 A met maakcontact, controlelampje en sensor voor elektrische vloerverwarming Verwarming, ventilatie, binnenklimaat Kenmerken: - Elektronische thermostaat voor het regelen van elektrische vloerverwarmingen of vloertemperatuurregelsystemen. - Regelen van de vloertemperatuur in gesloten ruimtes. - Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling van de vloer. - Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok. - Externe temperatuurvoeler (externe voeler). - Vorstbeveiligingsfunctie. - Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit). - Onderbreking van de verwarming bij continu verwarmen na een uur gedurende 5 minuten. - Instelbereik van de kamertemperatuur kan met instelringen worden beperkt. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Schakelstroom: max. 10 A Aansluitvermogen - Ohmse belasting: 2300 W Stand-by: < 0,15 W Kabellengte - Ingangen: max. 100 m Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Externe voeler - Aansluitleiding: 4 m - verlengbaar: max. 50 m - verlengbaar: 2 x 1,5 mm² Aanwijzingen: - Plaats de externe sensor in de vloer in een buis. - De toevoerleiding kan worden verlengd tot 50 m met een 2-aderige leiding (2 x 1,5 mm²). Levering: - Externe voeler in kunststof kap is bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Sensor: Ø 7,8 x H 20 x Fabricaat: Gira Art. nr. 2474 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 112,18 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx