Basiselement zwart USB-voeding 2-v type A/A [235900] Basiselement USB-voeding 2-voudig Type A / type A Gira System 55 zwart Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A. - Geschikt als oplader voor bv. mobiele telefoons en soortgelijke apparaten. Technische gegevens: Laadstroom: max. 3 A Nominale spanning - primair: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz - secundair: 5 V (± 5%) Standby: ≤ 0,15 W Inbouwdiepte: 32 mm Omgevingstemperatuur: +10 °C tot +40 °C Rendement: {~>=} 75% Conform de norm: DIN EN 60950-1/A2 Levering: - USB-kabel type A is niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2359 00 zwart Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 67,99 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx