Gira energiezuil antraciet e-zuil lichtel. + 3x lege unit 769 mm [134928] Gira energiezuil met lichtelement en 3 lege unitsHoogte 769 mm zonder functies Gira energiezuil en lichtzuilen antraciet Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast. Kenmerken: - Vrij te configureren Gira energiezuil met 3 lege units en lichtelement. - Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat. - Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting. - De drie lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het programma TX_44 of uit het System 55. Technische gegevens: Beschermingsgraad (deksel gesloten): IP44 Aanwijzingen: - Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp. - Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton. - Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren. - 1-plug-bevestiging. - Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt. Levering: - Afdekraam 3-voudig TX_44 is bij de levering inbegrepen. - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen. - Lichtbronnen zijnnietbijgeleverd. Afmetingen in mm: Voet: B 229 x H 10 x T 155 Zuil: B 142 x H 769 x T 75 Fabricaat: Gira Art. nr. 1349 28 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 685,03 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira energiezuil kl.alum. e-zuil lichtel. + 3x lege unit 769 mm [134926] Gira energiezuil met lichtelement en 3 lege unitsHoogte 769 mm zonder functies Gira energiezuil en lichtzuilen kleur aluminium Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast. Kenmerken: - Vrij te configureren Gira energiezuil met 3 lege units en lichtelement. - Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat. - Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting. - De drie lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het programma TX_44 of uit het System 55. Technische gegevens: Beschermingsgraad (deksel gesloten): IP44 Aanwijzingen: - Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp. - Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton. - Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren. - 1-plug-bevestiging. - Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt. Levering: - Afdekraam 3-voudig TX_44 is bij de levering inbegrepen. - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen. - Lichtbronnen zijnnietbijgeleverd. Afmetingen in mm: Voet: B 229 x H 10 x T 155 Zuil: B 142 x H 769 x T 75 Fabricaat: Gira Art. nr. 1349 26 kleur aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 733,17 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx