Basiselement antenne-CD EDU 04F [004600] Basiselement antennecontactdoos (EDU 04 F) Gira communicatietechniek Kenmerken: - Als 1-voudige doos te gebruiken. - Op beide aansluitingen is het volledige signaalspectrum van 4 tot 2400 MHz beschikbaar. - Via de TV-aansluiting is gelijkspanningsoverdracht (max. DC 24 V / 500 mA) naar een satellietantenne mogelijk. Technische gegevens: Aansluitdemping: 5 dB Inbouwdiepte: 28 mm Aanwijzingen: - Voor toepassing in individuele antenne-installaties en voor centrale antenne-installaties, kabel-en satellietverdeelinstallaties op ontkoppelde steekleidingen. - Alleen voor schroefbevestiging. Fabricaat: Gira Art. nr. 0046 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 34,99 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx