Accessoires ext.voeler [149300] Externe voeler Verwarming, ventilatie, binnenklimaat zwart Kenmerken: - Externe voeler met 4 m kabel (2x 0,5 mm²), te verlengen tot 50 m. - Voeler in kunststof kap van 7,8 mm diameter en 20 mm lengte. Aanwijzingen: - Plaats de externe voeler in de vloer in een buis. Fabricaat: Gira Art. nr. 1493 00 zwart Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 26,06 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx