Elektronica th.regelaandr. 24 V [217900] Thermische regelaandrijving 24 V~ Verwarming, ventilatie, binnenklimaat Kenmerken: - Thermische regelaandrijving voor bediening van radiatorventielen voor temperatuurregeling per kamer. - Compatibel met het ventieladaptersysteem en de aansluitleiding van zijn voorganger. - Statusaanduiding geopend of gesloten. - First-open-functie voor eenvoudige montage en inbedrijfstelling. - Stroomloos gesloten. Technische gegevens: Bedrijfsspanning: AC/DC 24 V Vermogen: ca. 1 W Ventielslag: 4 mm Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 60 °C Regelkracht: 100 N Beschermeringssoort: IP54 Aansluitleiding - Doorsnede: 2 x 0,75 mm² - Lengte: 1 m Levering: - Ventieladapter VA 80 voor de volgende hoekventielen bij levering inbegrepen. Heimeier, MNG (vanaf 1998), Oventrop M30x1,5 (vanaf 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (vanaf 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (vanaf 1999), IVAR, Strawa (vanaf 2003 nieuwe houder), Taco (voor Alpha-aandrijving vanaf 2005), Emmeti, Caleffi-verdelers serie 670, Bianchi 4-wegventiel, Nereus hoekventiel DN 10. Afmetingen in mm: B 58 x H 58 x T 45 Fabricaat: Gira Art. nr. 2179 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 48,72 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx