KNX Secure sch.-/jl.act.24-v/12-v 16 A DIN-rail Kmf [504000] Schakelactuator 24-voudig 16 A/jaloezieactuator 12-voudig 16 A Komfort voor KNX Jaloeziebesturing DIN-rail Afhankelijk van de parametrisering kan de actuator als schakelactuator of als jaloezieactuator worden gebruikt. Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactuator zijn mogelijk. Voor de functie jaloezieactuator worden twee naast elkaar liggende relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang. Kenmerken: - Jaloezie- of schakelstand instelbaar. In de jaloeziestand worden uitgangen die naast elkaar liggen (A1/A2, A3/A4 enz.) samengevat tot één jaloezie-uitgang. Gecombineerd bedrijf op één actuator mogelijk (bijv. A1 & A2 jaloezie, A3 & A4 jaloezie, A5 schakelen, A6 schakelen). - Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen. - Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd. - Handmatige bediening van de uitgangen onafhankelijk van KNX met intelligente led-statusweergaven om energie te besparen. - Uitgebreide handbediening: wissel tussen jaloezie- en schakelbedrijf voor de ETS inbedrijfstelling. - Heartbeat-functie voor bewaking van het apparaat, cyclisch zenden 1 bit. - Bistabiele relais. - Gevoed door KNX bus, geen aanvullende voeding vereist. - Vereenvoudigde klemaansluiting (geen overlapping van klemmen). - Vereenvoudigde configuratie door afzonderlijke sjabloonkanalen voor de functies jaloezie/rolluik/markies en schakelfuncties waaraan de afzonderlijke kanalen gemakkelijk kunnen worden toegewezen. Jaloeziefuncties - Bedrijfsmodus parametreerbaar: aansturing van lamellenjaloezieën, rolluiken, markiezen, dakramen of ventilatieluiken. - Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie. - Bij lamellen/jaloezieën kan onafhankelijk een looptijd voor de lamellen worden ingesteld. - Omschakeltijd bij omkering van looprichting en tijden voor kort bedrijf en duurbedrijf (Step, Move) instelbaar. - Reactie bij herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elke uitgang instelbaar. - Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen via maximaal 6 langbedrijfobjecten mogelijk (OMHOOG, OMLAAG, continu OMHOOG, continu OMLAAG). - Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Daarnaast kunnen een ongeldige raambekledingpositie of een aandrijvingsbeweging worden teruggemeld. - Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. De veiligheidsfuncties (objecten, cyclustijden, prioriteit) worden per apparaat gemeenschappelijk voor alle uitgangen aangemaakt. Een toewijzing van afzonderlijke uitgangen aan de veiligheidsfuncties en de veiligheidsreacties kunnen per kanaal worden ingesteld. - Statusmeldingen voor bovenste en onderste eindpositie. - Schemeringsfunctie. - Een omvangrijke zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekleding- of lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie voor elke uitgang apart te activeren. Inclusief dynamische lamellenoffset voor lamellenjaloezieën. Ook met uitgebreide zonwering voor integratie in complexere zonweringsbesturingen (beschikt over aparte geautomatiseerde en vergrendelobjecten). Daarbij naar keuze ook met automatische verwarming/koeling en aanwezigheidsfunctie. Optionele deactivering van de automatische zonwering via directe bediening. - Doekspanningsfunctie voor markiezen. - Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie. - Ventilatiefunctie voor ramen met raamcontacten. Uitgebreide ventilatiefunctie voor open ramen en ramen op kiepstand alsook dag-/nachtbedrijf. - Intelligente teachingfunctie voor bewegingstijden voor alle kanalen afzonderlijk. - Interne groepencommunicatie voor kanaaloverschrijdende bewegingstijdconfiguratie. - Optimalisering van het inleren van de bewegingstijden door koppelen van de kanalen via interne groepencommunicatie. - Overdracht van bewegingstijden naar andere apparaten mogelijk. - Gedwongen-standfunctie of vergrendelingsfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar. - max. 64 interne scènes zijn per uitgang instelbaar. - Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding. - Geavanceerd opvragen van scènes (toggelen van scènes). - Draairichting omkeren via ETS-parameters. - Deurcontactanalyse voor buitensluitbeveiliging bij terras- of balkondeuren. Schakelfuncties - Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen. - Gebruik als maak- of verbreekcontact. - Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 schakelobjecten (AAN, UIT, continu AAN, continu UIT) en verzamelretourmelding. - Retourmelding schakelen: bij wijziging of cyclisch op de bus zendend. - Reactie bij uitval en/of herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elke uitgang volledig instelbaar. - Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang. - Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang apart. - Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie en retourmeldingsobject. - Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf). - Opname in lichtscènes mogelijk: max. 64 interne scènes zijn per uitgang instelbaar. - Bedrijfsurenteller voor elke uitgang apart te activeren. - Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met veiligheidsstand. - Retourmelding van de gecombineerde functiestatus met een gestandaardiseerd en een uitgebreid communicatieobject. Logische functies - Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies. - Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen). - 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden. - Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject. - Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen. - Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden. - De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actuator of andere busapparaten verwerken. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Nominale spanning - KNX: DC 21 tot 32 V SELV Schakelvermogen: AC 250 V, 16 A / AC1 Maximale inschakelstroom: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Stroombelastbaarheid van nabijgelegen uitgangen: Som 20 A Aansluitvermogen - Ohmse belasting: 3000 W - Capacitieve belasting: 16 A, max. 140 µF - Motoren (jaloezie of ventilator): 1380 W - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2500 W - HV-ledlampen: typ. 400 W - gewikkelde trafo: 1200 VA - Tronic-trafo: 1500 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1000 VA - TL-lampen,duoschakeling: 2300 VA - TL-lampen, parallel gecompenseerd: 1160 VA - Kwikdamplampen niet-gecompenseerd: 1000 W - Kwikdamplampen parallel gecompenseerd: 1160 W Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Belasting: Schroefklemmen (max. 4 mm² of 2 x 2,5 mm²) Stroomverbruik - KNX: 4 tot 24 mA Aanwijzingen: - Compatibel met KNX Data Secure. - Snelle download van de applicatie (Long Frame Support). - Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk. - Montage op DIN-profielrail. Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 12 Fabricaat: Gira Art. nr. 5040 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 755,35 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx