Gira F100 z.wit S3000 beweg.m.op.st. 2,20 m Standard [5375112] System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m Standard Gira F100 Gira One zuiver wit glanzend Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid instelbaar in vier standen. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Waarnemingshoek: 180° Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid: 25, 50, 75, 100 % Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Nalooptijd: ca. 2 min vast Montagehoogte tot 2,20 m - Detectiebereik naar voren: max. 15 m - Bereik naar beide zijden: max. 10 m Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 10 m - Bereik naar beide zijden: max. 9 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Fabricaat: Gira Art. nr. 5375 112 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 76,28 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx