Basiselement S3000 jl.best.el. + ing.neveneenh. [541400] System 3000 jaloeziebesturingselement met ingang neveneenheid Gira System 3000 Kenmerken: - Sturen elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken en markiezen aan. - Gebruik als hoofdeenheid of neveneenheid. - Via ingangen voor neveneenheden is de integratie in groepsbesturingen of centrale besturingen mogelijk. - Windalarmvergrendeling via de ingang neveneenheid. - Een individuele tussenpositie kan samen met een opzetstuk worden opgeslagen. - De aansturing van een motor, bijv. om de eindposities in te stellen, is zonder opzetstuk mogelijk. - Ompoolfunctie van de uitgangen voor vereenvoudigde inbedrijfstelling vanaf index I01. - Bedrijf met aansluiting neutrale geleider. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Aansluitvermogen motoren: 700 W Stand-bystand: 0,2 W tot 0,5 W Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 Inbouwdiepte: 24 mm Aansluitingdoorsnede - Massieve draad: 1 tot 4 mm² - Geslagen draad met adereindhulzen: 0,5 tot 2,5 mm² Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Fabricaat: Gira Art. nr. 5414 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 104,77 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx