Basiselement S3000 b.el.neveneenh. 2-dr [540800] System 3000, 2-draads neveneenheid-basiselement Gira System 3000 Kenmerken: - Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000. - Bedrijf met System 3000 bedieningselement. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Kabellengte tot hoofdeenheid: max. 100 m Inbouwdiepte: 24 mm Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Fabricaat: Gira Art. nr. 5408 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 34,17 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx