Elektronica S3000 uni.led-verm.opvoereenh. DIN-rail [238300] System 3000 universele led-vermogensopvoereenheid DIN-rail Gira System 3000 DIN-rail Kenmerken: - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeenlampen, inductieve trafo's voor halogeenlampen, HV-led- of spaarlampen. - Bediening vindt plaats via voorgeschakelde dimmer. - Voeding van de aangesloten lasten via gemeenschappelijke lastleiding. - Elektronische oververhittingsbeveiliging. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,3 W Aansluitvermogen bij 45 °C - HV-ledlampen (faseaansnijding): 50 tot 100 W - HV-ledlampen (faseafsnijding): 200 W - Gloeilampen: 210 tot 420 W - HV-halogeen: 210 tot 420 W - Tronic-trafo's: 210 tot 420 W - gewikkelde trafo: 210 tot 420 VA Kabellengte - Belasting: max. 100 m Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 45 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. - De maximale last en het aantal vermogensopvoereenheden is afhankelijk van de dimmer. Een referentielijst vindt u in de technische bijlage of in de gebruiksaanwijzing. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 2 Fabricaat: Gira Art. nr. 2383 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 139,83 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx