Basiselement S3000 uni-leddim.-b.el. Komfort [540100] System 3000 universeel leddimmer-basiselement Komfort Gira System 3000 Kenmerken: - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of ledlampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of ledlampen, HV-led- of spaarlampen. - Aansluiten van neveneenheden mogelijk. - Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding). - Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van LED. - Lampbeschermend inschakelen. - Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen. - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - Hotel-Card-functie te activeren: licht schakelt na spanningsonderbreking ‘Aan’ (vanaf index 02). - Minimale lichtsterkte instelbaar. - Elektronische kortsluitbeveiliging. - Elektronische oververhittingsbeveiliging. - Gebruik met en zonder aansluiting neutrale geleider. - Tastdimmer. Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX - Dimactuator 1-voudig. - Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig. - Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk. - Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk. - Functieselectie van het basiselement: dimgedrag en dimkarakteristiek instelbaar, Soft ON- en Soft OFF-functie, fading-functie, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,1 tot 0,5 W Aansluitvermogen bij 25 °C - HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 100 W - HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 400 W - Spaarlamp: typ. 3 tot 100 W - Gloeilampen: 20 tot 420 W - HV-halogeen: 20 tot 420 W - Tronic-trafo's: 20 tot 420 W - elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding): typ. 20 tot 100 W - elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding): typ. 20 tot 200 W - gewikkelde trafo: 20 tot 420 VA - gewikkelde trafo met LV-led: typ. 20 tot 100 VA Neveneenheden - Onverlichte mechanische drukcontacten: ombegrensd - Neveneenheid-basiselement 2-draads: ombegrensd - Neveneenheid-basiselement 3-draads: max. 10 Kabellengte - Belasting: max. 100 m - Neveneenheid: max. 100 m Inbouwdiepte: 24 mm Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - In principe is gebruik van de dimmer zonder aansluiting van de neutrale geleider mogelijk. Bij sommige LED- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter aansluiting van de neutrale geleider vereist. - Bij gebruik zonder neutrale geleider bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo's en gewikkelde trafo's 50 W. - Elektronische trafo's en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt. - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Fabricaat: Gira Art. nr. 5401 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 120,75 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx