Basiselement S3000 uni-led-draaidim.-b.el. Komfort [245500] System 3000 universeel led-draaidimmer-basiselement Komfort Gira System 3000 Kenmerken: - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen. - Aansluiten van neveneenheden mogelijk. - Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding). - Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led. - Lampbeschermend inschakelen. - Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen. - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - Hotel-Card-functie activeerbaar: licht schakelt na spanningsonderbreking 'In' (vanaf index 01). - Minimale lichtsterkte instelbaar. - Elektronische kortsluitbeveiliging. - Elektronische oververhittingsbeveiliging. - Gebruik met en zonder aansluiting van neutrale geleider. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,35 W Aansluitvermogen bij 25 °C - HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 100 W - HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 400 W - Spaarlamp: typ. 3 tot 100 W - Gloeilampen: 20 tot 420 W - HV-halogeen: 20 tot 420 W - Tronic-trafo's: 20 tot 420 W - elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding): typ. 20 tot 100 W - elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding): typ. 20 tot 200 W - gewikkelde trafo: 20 tot 420 VA - gewikkelde trafo met NV-led: typ. 20 tot 100 VA Neveneenheden - Onverlichte mechanische drukcontacten: onbeperkt - Neveneenheid-basiselement 2-draads: onbeperkt - Neveneenheid-basiselement 3-draads: Max. 10 Kabellengte - Neveneenheid: max. 100 m - Belasting: max. 100 m Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 Inbouwdiepte: 24 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de neutrale geleider mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter aansluiting van de neutrale geleider vereist. - Bij gebruik zonder neutrale geleider bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W. - Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt. - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Fabricaat: Gira Art. nr. 2455 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 116,97 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx