Gira F100 z.wit S3000 bed.el.-op.st. BT [5368112] System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT Gira F100 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app. - Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads. Functies aan het opzetstuk - Bedienen van raambekledingen en verlichting. - Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement. - Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid. Functies met Gira System 3000 app - Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding. - Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand. - Automatisch bedrijf activeren/deactiveren. - Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent. - Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen. - Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen. - Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk. - Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie). - Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling. - Astrotijdverschuiving instelbaar. - Toevalsfunctie. - Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet. - Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk. - Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen. - Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen. - Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement. Technische gegevens: Loopnauwkeurigheid - per maand: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Radiofrequentie: 2,402 tot 2,480 GHz Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2 Zendbereik: typ. 10 m Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd. Fabricaat: Gira Art. nr. 5368 112 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 127,51 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx