TS4 wit tastsens.4 24 V 2-v [5052003] Tastsensor 4 24 V 2-voudig Gira KNX-bedieningsapparaten wit Kenmerken: - Tastsensor 4 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen. - Bedieningsoppervlak van drie millimeter dik hoogwaardig, zuiver materiaal (glas, edelstaal en aluminium). - Twee witte status-leds per wip. - Meting van de kamertemperatuur met de geïntegreerde temperatuursensor (PT1000). Technische gegevens: Drukcontact - Nominale spanning: AC/DC 24 V SELV - Stroombelastbaarheid: 20 mA per drukcontact - Uitgangsweerstand: 880 Ω Led - Nominale spanning: DC 24 V SELV - Stroomverbruik: ca. 1 mA per led Temperatuursensor: PT1000, klasse B Beschermingsklasse: III Inbouwdiepte: 16 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen. - Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com. - De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld. Fabricaat: Gira Art. nr. 5052 003 wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 81,12 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 antraciet tastsens.4 24 V 2-v [5052028] Tastsensor 4 24 V 2-voudig Gira KNX-bedieningsapparaten antraciet Kenmerken: - Tastsensor 4 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen. - Bedieningsoppervlak van drie millimeter dik hoogwaardig, zuiver materiaal (glas, edelstaal en aluminium). - Twee witte status-leds per wip. - Meting van de kamertemperatuur met de geïntegreerde temperatuursensor (PT1000). Technische gegevens: Drukcontact - Nominale spanning: AC/DC 24 V SELV - Stroombelastbaarheid: 20 mA per drukcontact - Uitgangsweerstand: 880 Ω Led - Nominale spanning: DC 24 V SELV - Stroomverbruik: ca. 1 mA per led Temperatuursensor: PT1000, klasse B Beschermingsklasse: III Inbouwdiepte: 16 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen. - Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com. - De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld. Fabricaat: Gira Art. nr. 5052 028 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 81,12 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx