Basiselement USB-voeding 2-v type A/C [236900] Basiselement USB-voeding 2-voudig Uitgangen Gira System 55 Type A / type C Kenmerken: - Voeding met geïntegreerde connector USB Type A. - Geschikt als oplader voor bv. mobiele telefoons en soortgelijke apparaten. Technische gegevens: Laadstroom: 3000 mA Nominale spanning - primair: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz - secundair: 5 V (± 5%) Standby: ≤ 0,15 W Inbouwdiepte: 32 mm Omgevingstemperatuur: +10 °C tot +40 °C Rendement: {~>=} 75% Conform de norm: DIN EN 60950-1/A2 Levering: - USB-kabel type A is niet bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2369 00 Type A / type C Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 57,80 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx