Sensor S3000 lichtst.- + temp.sensor BT [546602] System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler BT Gira System 3000 Kenmerken: - Sensor voor detectie van lichtsterkte en temperatuur. - Gebruik met de System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT en kamerthermostaat BT. - Zendt de actuele lichtsterkte- en temperatuurwaarde via Bluetooth®. - Functieuitbreiding voor System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT: zonweringsfunctie, avond- en ochtendschemering. - Dient als externe temperatuurvoeler voor de regeling van de kamertemperatuur. - Batterijgevoed apparaat. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 3 V Batterij - Type: 1 x CR 2450 - UN-nummer: 3091 Lichtsterktemeting: 5 tot 80.000 lx Temperatuurmeetbereik: -5 °C tot +55 °C Radiofrequentie: 2,402 tot 2,480 GHz Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2 Zendbereik: typ. 10 m Kleur: Zuiver wit (verg. RAL 9010) Montage: voor opplakken binnenshuis, bv. op ramen Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +55 °C Afmetingen in mm: B 56 x H 32 x T 13 Fabricaat: Gira Art. nr. 5466 02 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 81,49 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx