Elektronica z.wit P&L spot dimbaar [2692102] Plug & Light spot dimbaar Licht zuiver wit glanzend Kenmerken: - Bedrijf met de lichtcontactdoos van het Plug & Light systeem. - Lichtopzetstuk voor verlichting binnenshuis. - Instelbaar ontspiegelend opzetstuk met 3 klikstanden (5, 10 en 15 mm). - Zwenkbaar 0° tot 90°. - Traploos 360° draaibaar. - Dimbaar met geschikte faseafsnijdingsdimmer bij constante kleurtemperatuur van ca. 2700 K (vereist aparte draad van dimmer naar lichtcontactdoos). Technische gegevens: Nominale spanning: DC 12 V SELV Opgenomen vermogen: 5,6 W Lichtstroom: 390 lm Kleurtemperatuur: 2700 k Kleurweergave (Ra): typ. 85 Energie-efficiëntieklasse: A++ tot A Levensduur (L 80 / B 10): 60.000 h Uitstraalhoek: 45° Dimbereik: 1 tot 100% Beschermingsgraad: IP20 Beschermingsklasse: III Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C Aanwijzingen: - Als de lamp moet worden gedimd, is naast het dimmersignaal een permanente voeding AC 230 V vereist. Fabricaat: Gira Art. nr. 2692 102 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 150,75 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elektronica zwart m P&L spot dimbaar [2692105] Plug & Light spot dimbaar Licht zwart mat Kenmerken: - Bedrijf met de lichtcontactdoos van het Plug & Light systeem. - Lichtopzetstuk voor verlichting binnenshuis. - Instelbaar ontspiegelend opzetstuk met 3 klikstanden (5, 10 en 15 mm). - Zwenkbaar 0° tot 90°. - Traploos 360° draaibaar. - Dimbaar met geschikte faseafsnijdingsdimmer bij constante kleurtemperatuur van ca. 2700 K (vereist aparte draad van dimmer naar lichtcontactdoos). Technische gegevens: Nominale spanning: DC 12 V SELV Opgenomen vermogen: 5,6 W Lichtstroom: 390 lm Kleurtemperatuur: 2700 k Kleurweergave (Ra): typ. 85 Energie-efficiëntieklasse: A++ tot A Levensduur (L 80 / B 10): 60.000 h Uitstraalhoek: 45° Dimbereik: 1 tot 100% Beschermingsgraad: IP20 Beschermingsklasse: III Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C Aanwijzingen: - Als de lamp moet worden gedimd, is naast het dimmersignaal een permanente voeding AC 230 V vereist. Fabricaat: Gira Art. nr. 2692 105 zwart mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 154,35 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx