Elektronica z.wit P&L lichtcontactdoos [2688102] Plug & Light lichtcontactdoos System 55 Licht zuiver wit glanzend Kenmerken: - Voorschakelapparaat voor schakelen en dimmen van lichtopzetstukken uit het Plug & Light systeem. - Aansluiting op schakelaar of universeel leddimmer-basiselement (faseafsnijdingsprincipe). - Magnetische bevestiging van de lichtopzetstukken. - Automatische herkenning van de aangesloten lichtopzetstukken. - Laagspanning SELV DC. - Montage aan wand of plafond. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Uitgangsspanning: DC 12 V SELV Aansluitvermogen: 8 W Beschermingssoort: IP20 Beschermingsklasse: II Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C Aanwijzingen: - Andere met de lichtcontactdoos compatibele lampen kunt u via Plug & Light Members, bijv. Brumberg kopen. Alle informatie vindt u op de websites van de Plug & Light Members. - Als de lamp moet worden gedimd, is naast het dimmersignaal een permanente voeding AC 230 V vereist. Fabricaat: Gira Art. nr. 2688 102 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 84,89 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elektronica zwart m P&L lichtcontactdoos [2688105] Plug & Light lichtcontactdoos System 55 Licht zwart mat Kenmerken: - Voorschakelapparaat voor schakelen en dimmen van lichtopzetstukken uit het Plug & Light systeem. - Aansluiting op schakelaar of universeel leddimmer-basiselement (faseafsnijdingsprincipe). - Magnetische bevestiging van de lichtopzetstukken. - Automatische herkenning van de aangesloten lichtopzetstukken. - Laagspanning SELV DC. - Montage aan wand of plafond. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Uitgangsspanning: DC 12 V SELV Aansluitvermogen: 8 W Beschermingssoort: IP20 Beschermingsklasse: II Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C Aanwijzingen: - Andere met de lichtcontactdoos compatibele lampen kunt u via Plug & Light Members, bijv. Brumberg kopen. Alle informatie vindt u op de websites van de Plug & Light Members. - Als de lamp moet worden gedimd, is naast het dimmersignaal een permanente voeding AC 230 V vereist. Fabricaat: Gira Art. nr. 2688 105 zwart mat Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 87,98 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx