Basiselement wipcontrolesch. uit 2-p [011200] Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met oranje led-verlichtingselement 230 V~ Schakelaar 2-polig Inbouwbasiselementen, toebehoren Schakelaar 2-polig Technische gegevens: Inbouwdiepte: 28 mm Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Ook verlichtbaar aan te sluiten. Fabricaat: Gira Art. nr. 0112 00 Schakelaar 2-polig Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 45,83 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx