Gira TX_44 (SW IB) z.wit S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Standard [537366] System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard TX_44 Gira One zuiver wit Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid instelbaar in vier standen. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Waarnemingshoek: 180° Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid: 25, 50, 75, 100 % Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Nalooptijd: ca. 2 min vast Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Afdekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5373 66 zuiver wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 87,86 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (SW IB) antraciet S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Standard [537367] System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard TX_44 Gira One antraciet Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid instelbaar in vier standen. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Waarnemingshoek: 180° Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid: 25, 50, 75, 100 % Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Nalooptijd: ca. 2 min vast Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Afdekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5373 67 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 94,64 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (SW IB) kl.alum. S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Standard [537365] System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard TX_44 Gira One kleur aluminium Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads. - Instelbare lichtsterktegrenswaarde. - Gevoeligheid instelbaar in vier standen. - Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd. Met System 3000 dimmer-basiselement - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement. Technische gegevens: Waarnemingshoek: 180° Lichtsterkte - instelbaar: ca. 5 tot 500 lux - Vast: Dagstand Gevoeligheid: 25, 50, 75, 100 % Beschermeringssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Nalooptijd: ca. 2 min vast Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m. Levering: - Afdekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5373 65 kleur aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 94,64 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx