Accessoires led compensatiemod. [237500] Led compensatiemodule Inbouwbasiselementen, accessoires Kenmerken: - Maakt het bedrijf van dimbare HV-ledlampen samen met Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers mogelijk. - Voorkomt het smeulen van HV-ledlampen in uitgeschakelde toestand bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken en bij schakelaars met verlichtingselement tot 3 mA. - Verbetert het dimgedrag van HV-ledlampen bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Verliesvermogen: max. 2 W Behuizingtemperatuur: max. +65 °C (tc) Kabellengte: ca. 15 cm Aanwijzingen: - Ook te gebruiken voor de ter plaatse aanwezige dimmers 0305 00 en 2390 00. Afmetingen in mm: b 43 x h 11,5 x d 28,5 Fabricaat: Gira Art. nr. 2375 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 29,54 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx