System 55 ledlicht WT [236100] Led-oriëntatielicht 230 V~ wit Gira System 55 wit Kenmerken: - Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector. - Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. - De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld. - In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien. - Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Opgenomen vermogen: 1,7 W/8,5 VA Lichtsterktebereik: 3 tot 100 % Aantal leds: 4 Kleurtemperatuur - wit: ca. 5000 K Inbouwdiepte: 30 mm Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C Aanwijzingen: - Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com. Fabricaat: Gira Art. nr. 2361 00 wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 98,34 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 ledlicht WWT [236400] Led-oriëntatielicht 230 V~ wit Gira System 55 Warmwit Kenmerken: - Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector. - Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. - De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld. - In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien. - Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Opgenomen vermogen: 1,7 W/8,5 VA Lichtsterktebereik: 3 tot 100 % Aantal leds: 4 Kleurtemperatuur - wit: ca. 5000 K Inbouwdiepte: 30 mm Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C Aanwijzingen: - Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com. Fabricaat: Gira Art. nr. 2364 00 Warmwit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 98,34 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx