KNX z.wit aanwez.m. Standard [210502] Aanwezigheidsmelder Standard voor KNX Lichtbesturing zuiver wit Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen. Kenmerken: - Inbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppelaar. - Programmeer-led/-toets na verwijdering van de sierring in gemonteerde toestand zichtbaar/bedienbaar. - PIR-sensoren: drie sensoren (gekruiste stralen), geïntegreerde lichtsterktesensor. - Instelknop voor handmatige correctie van de gevoeligheid. - Gevoeligheid configureerbaar. - Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren. - Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest) - Een functieblok configureerbaar. - Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest) - Instelbare bedrijfsstand: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, melder. - standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar. - Bedrijfsstand bij standalone-apparaat resp. hoofdeenheid: automaat, halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch AAN/ handmatig UIT). - Twee uitgangen (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder). - Uitgang (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder): schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, temperatuurbedrijfsmodus. - Schemeringsniveau via extern communicatieobject of met teach-in instelbaar. - Extra zendvertraging via extern communicatieobject. - Adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging). - Korte aanwezigheidsfunctie. - Retourmelding van het schemeringsniveau. - Vergrendelingsfunctie. - Handbediening via tastsensor (apart communicatieobject). - Uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in. - Meting van de periode na de laatste beweging. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Montagehoogte: 2,20 m tot 5 m Waarnemingshoek: 360° Montagehoogte 3 m - Detectiebereik: Ø ca. 20 m Lichtsterktesensor - Meetbereik: 0 tot 2000 Lux - Detectiebereik: Ø 2 m Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5 tot 93% (niet-condenserend) Beschermingsklasse: III Inbouwdiepte: 20 mm Aanwijzingen: - De aanwezigheidsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties. - Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos of opbouwbehuizing. Levering: - Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen. - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Ø 103 x H 50 x Fabricaat: Gira Art. nr. 2105 02 zuiver wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 213,53 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx