Observer aanwez.- + beweg.m. 360° Kompakt [239902] Aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder 360° Kompakt Lichtbesturing Kenmerken: - Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte. - 2-punts-lichtregeling. - Functies instelbaar met IR-afstandsbedieningen. - Inperken van het detectiebereik door opsteekstrook of uitschakelen van afzonderlijke sensoren. - Bediening met IR-afstandsbediening, parallelaansluiting met 2 draden of wipdrukcontact. - Teach-functie voor het aanpassen van de lichtsterktegrenswaarde, in combinatie met IR-afstandsbedieningen. - Uitschakelwaarschuwing. - Kort bedrijf, bijv. voor het aansturen van akoestische signaalgevers. - Aanwezigheidssimulatie. - Functie als schemeringsschakelaar. - Dynamische nalooptijd. - Uitbreiding van het detectieveld door parallel schakelen van meerdere apparaten. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,3 W Batterij voor afstandsbediening - Type: CR 2025 - UN-nummer: 3091 Montagehoogte: ca. 2,20 m tot 6,0 m Montagehoogte 3 m - Waarnemingshoek: 360° - Detectiebereik: Ø ca. 20 m Lichtsterkte: ca. 5 tot 2000 lx Nalooptijd - instelbaar: ca. 10 s tot 30 min - Kort bedrijf: ca. 0,5 s Schakelstroom bij 35 °C - Ohms: 16 A (AC1) - Fluorescentielampen: 4 AX Aansluitvermogen bij AC 230 V~ en 35 °C - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2000 W - Tronic-trafo: 1500 W - gewikkelde trafo: 1000 VA - Ledlampen: typ. 400 W - Spaarlamp: typ. 400 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA - Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF) Aansluitvermogen bij AC 110 V~ en 35 °C - Gloeilampen: 1150 W - HV-halogeen: 1000 W - Tronic-trafo: 750 W - gewikkelde trafo: 500 VA - Ledlampen: typ. 200 W - Spaarlamp: typ. 200 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 460 VA - Capacitieve belasting: 345 VA (560 µF) Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - De vereiste instellingen voor de inbedrijfstelling vinden plaats met de IR-afstandsbediening PIR 1 (toebehoren) voor de installateur. - Plafondmontage binnen, opbouw. Levering: - IR-afstandsbediening PIR 2 voor de klant is inbegrepen. - Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Ø 103 x H 63 x Fabricaat: Gira Art. nr. 2399 02 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 226,76 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx