Basiselement leddim.-b.el. 20-200 W draai-uit [030000] Led-dimmer-basiselement met draaischakelaar DALI, overige elektronica 20 – 200 W Kenmerken: - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en met faseaansnijding dimbare HV-ledlampen. - Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering. - Met schroefklemmen. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Aansluitvermogen bij 25 °C - HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 40 W - Gloeilampen: 20 tot 200 W - HV-halogeen: 20 tot 200 W Inbouwdiepte: 32 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Fabricaat: Gira Art. nr. 0300 00 20 – 200 W Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 37,49 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx