Deurcommunicatie ext.camera [122000] Externe camera Gira systeemapparaten zuiver wit Kenmerken: - Externe camera voor wand- en plafondmontage met variabel objectief, geïntegreerde IR-led-verlichting en automatische witbalans. - De camera kan willekeurig bij de entree worden geïnstalleerd en via de DCS-camera-gateway in het Gira deurcommunicatiesysteem worden geïntegreerd. - Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij schemering. - Inschakelbare IR-leds voor videobewaking bij volledige duisternis. - Cameramodule en behuizing voor eenvoudige, snelle installatie. - Cameramodule langs drie assen instelbaar. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 12 V +10 % Stroomverbruik - DC 12 V: max. 500 mA Aansluitingen: 1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (composite video, BNC), 1 x voeding (DC) Camera - Beeldsensor: 1/2,9“ Progressiv Scan CMOS - Type: Vario, handmatig - Objectief: 2,8 tot 12 mm - Resolutie: 480 TVL - Horizontale kijkhoek: 28° tot 85° Dag-/nachtomschakeling: Elektromechanisch infrared-cut-filter Electronic-shutter-regeling: 1/50 tot 1/50 000 s Cameraregeling: On-screen-display (OSD), joystick op de kabel Minimale lichtsterkte - Dag: 0,05 lx - IR-modus: 0 lx IR-led: 24 led IR-bereik: 20 m Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C Beschermeringssoort: IP66 Luchtvochtigheid: max. 90% Gewicht: ca. 660 g Afmetingen in mm: Externe camera: Ø 126 x H 100,3 x Fabricaat: Gira Art. nr. 1220 00 zuiver wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 616,03 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx