KNX DIN-rail Gira S1 [208900] Gira S1 Gira S1 DIN-rail Kenmerken: - Veilige toegang op afstand via Gira Smart Home app, HomeServer iOS-app en Gira veiligheidssysteem iOS- en Android-app. - Veilige toegang op afstand voor webbased visualisaties. - Veilig onderhoud op afstand en programmering op afstand van de Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira DCS-IP-gegevensinterface, Gira veiligheidssysteem Alarm Connect en Gira KNX IP-router. - Veilige programmering op afstand door de Gira HomeServer-expert. - Veilige programmering op afstand via de Gira Project Assistant (GPA). - Veilig onderhoud op afstand en programmering op afstand van KNX projecten middels ETS4 of ETS5. Ondersteund worden programmering en diagnose door een groepen- en busmonitor. - Veilige toegang op afstand op HTML-pagina's in het Smarthome-netwerk (bijvoorbeeld camera, NAS, router, switch). - Veilige gegevensoverdracht middels SSL/TLS-encryptie. - De portaalserver staat in Duitsland en is in overeenstemming met de Duitse privacywetgeving. - Onafhankelijk van internetproviders en gebruikte routers. Ook een veilige toegang op afstand bij IPv6 Dual Stack Lite- (bijvoorbeeld bij Unitymedia), LTE- of UMTS-aansluitingen. - Toegangsmanagement van de beveiligde verbindingen via KNX communicatieobjecten, Gira X1-app, Gira HomeServer-app en QuadClient. - Statussignalisering van de beveiligde verbindingen via KNX communicatieobjecten, Gira X1-app, Gira HomeServer-app en QuadClient. - Meldingen via e-mail verzenden. Aan de e-mail kan naar wens een bijlage worden gekoppeld. - Meldingen via sms of spraakberichten verzenden tegen betaling met de aanvullende service sms77 of MessageBird. - Activeringsbronnen van de meldingen kunnen individueel worden geconfigureerd (filters, voorwaarden, hysterese). - Er worden maximaal 50 meldingen ondersteund. - Verbeterde KNX IP-communicatie, voor mobiele en zeer langzame verbindingen. - Ondersteunt de snellere overdracht van ETS naar KNXnet/IP-apparaten via een directe KNX IP-verbinding. - Twee bussen RJ45 met switch-functionaliteit ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchkabel. - Snelle en gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling van de Gira S1 via het Gira portaal voor apparaten. - 2 GB gegevensvolume per maand. - Onbegrende gebruiksduur en 5 jaar gegarandeerd servergebruik. - Functionele uitbreiding resp. actualisering via firmware- en software-updates. - Firmware-update via de Gira Project Assistant (GPA). - Hardware voor KNX Secure voorbereid. Toekomstige firmware-update nodig. Technische gegevens: KNX medium: TP1-256 Nominale spanning: DC 24 tot 30 V Opgenomen vermogen: 2 W IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Aansluitingen - IP: 2x busse RJ45 - KNX: Aansluit- en aftakklem Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +45°C KNX: TP1, S-mode (ETS) microSD-kaart: voor toekomstige toepassingen Aanwijzingen: - Voeding via externe DC 24 V. - microSD-kaart niet bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 2 Fabricaat: Gira Art. nr. 2089 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 599,94 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx