KNX DIN-rail Voeding 1280mA spoel [213800] KNX voeding 1280 mA met geïntegreerde smoorspoel Gira KNX systeem Voedingen voor KNX apparaten met busspanning. Kenmerken: - Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen. - Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten. - Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen. - Resetknop. - Kortsluitvast. - Bestand tegen overspanning. - Beveiligd tegen onbelast gebruik. - Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening. - Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding. - Met gelijksoortige KNX voedingen parallel schakelbaar. Technische gegevens: Nominale spanning - AC: AC 200 tot 240 V, 50/60 Hz - DC: DC 240 tot 250 V Uitgangsspanning - KNX lijn: DC 28 tot 31 V SELV - Aanvullende uitgang: DC 30 V Melduitgang - Schakelspanning AC: AC 12 tot 230 V - Schakelspanning DC: DC 2 tot 30 V - Schakelstroom: 5 mA tot 2 A Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Netspanning: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Uitgangsstroom: 1280 mA Kortsluitstroom: max. 3 A Aanwijzingen: - Montage op DIN-profielrail. - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. Levering: - KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 6 Fabricaat: Gira Art. nr. 2138 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 550,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx