Gira TX_44 z.wit adapterraam kap opsteekb. [116366] Adapterraam (55 x 55 mm) met opsteekbare afdekkap (IP20) Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 zuiver wit Kenmerken: - Met deze afdekkap met adapterraam (55 x 55 mm) en een 1- tot 4-voudig afdekraam kunnen de stopcontacten uit System 55 worden geïntegreerd in Gira TX_44. - Voor bv. stopcontacten System 55. Aanwijzingen: - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimtes vanwege beschermingssoort IP20. - Met de adapterraam met vierkante uitsparing (50 x 50 mm) kan ook externe apparatuur worden geïntegreerd. - Controle vooraf op geschiktheid van de producten wordt dringend aanbevolen. Fabricaat: Gira Art. nr. 1163 66 zuiver wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 28,42 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antraciet adapterraam kap opsteekb. [116367] Adapterraam (55 x 55 mm) met opsteekbare afdekkap (IP20) Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 antraciet Kenmerken: - Met deze afdekkap met adapterraam (55 x 55 mm) en een 1- tot 4-voudig afdekraam kunnen de stopcontacten uit System 55 worden geïntegreerd in Gira TX_44. - Voor bv. stopcontacten System 55. Aanwijzingen: - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimtes vanwege beschermingssoort IP20. - Met de adapterraam met vierkante uitsparing (50 x 50 mm) kan ook externe apparatuur worden geïntegreerd. - Controle vooraf op geschiktheid van de producten wordt dringend aanbevolen. Fabricaat: Gira Art. nr. 1163 67 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 37,28 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 kl.alum. adapterraam kap opsteekb. [116365] Adapterraam (55 x 55 mm) met opsteekbare afdekkap (IP20) Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 kleur aluminium Kenmerken: - Met deze afdekkap met adapterraam (55 x 55 mm) en een 1- tot 4-voudig afdekraam kunnen de stopcontacten uit System 55 worden geïntegreerd in Gira TX_44. - Voor bv. stopcontacten System 55. Aanwijzingen: - Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimtes vanwege beschermingssoort IP20. - Met de adapterraam met vierkante uitsparing (50 x 50 mm) kan ook externe apparatuur worden geïntegreerd. - Controle vooraf op geschiktheid van de producten wordt dringend aanbevolen. Fabricaat: Gira Art. nr. 1163 65 kleur aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 37,28 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx