KNX DIN-rail verw.act. Basic 6-v [211400] Verwarmingsactuator Basic 6-voudig voor KNX Verwarming, ventilatie, binnenklimaat DIN-rail Kenmerken: - Verwarmingsactuator voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmingen en koelplafonds. - Aansturing via 1-bit- of 1 byte-regelsignaaltelegrammen. - Bij 1-byte-regelsignalen worden de uitgangen aangestuurd door een pulsbreedtemodulatie (PWM). - Regelaandrijvingen aanstuurbaar met karakteristiek 'stroomloos open' of 'stroomloos gesloten'. - Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar. - Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. - Standaarbeveiliging. - Retourmelding via de bus bij bijvoorbeeld bij overbelasting en kortsluiting. - Schakelen van de verwarmingscircuitpomp (standaardfuncties). - Passieve verzamelretourmelding van de aangesloten regelaandrijvingen. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Uitgangen: 6 Contacttype: Triac Vermogensverlies: max. 1 W Schakelspanning: AC 24/230 V, 50/60 Hz Schakelstroom: 5 tot 160 mA Inschakelstroom: max. 1,5 A (2 s) Aantal aandrijvingen per uitgang - AC 230 V aandrijvingen: 4 - AC 24 V aandrijvingen: 2 Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Aanwijzingen: - Op alle uitgangen moeten ventielen worden aangesloten met dezelfde bedrijfsspanning. - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage op DIN-profielrail. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 2114 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 178,26 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx